滑动轨 用于 TE

商品编号: DK 7963.710

可以安装在前后固定平面之间,支持重型英制组件。

商品编号:
DK 7963.710
产品描述
用于安装在 19" 前后两个固定平面之间。利用滑动轨可支撑重型482.6 mm (19")组件。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括安装固定件
Distance between mounting levels
795 mm
Load capacity static
800 N
支托平面
宽度: 85 mm
深度: 724 mm
适用于
箱体类型: TE 8000
安装尺寸
Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19"
包装单元
2 件
重量/包装
3.712 kg
税率号
73269098
EAN
4028177443976
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
DK Slide rail, support surface WxD: 85x724 mm, 80 kg, static, distance between levels:: 795 mm, For TE