- 商品编号:
- CP 6058.500
- 型式
- 用于螺栓
- 产品描述
- 用于安装铝制前面板、操作板和键盘
- 供货范围
- VE = 10 个止动爪和套筒螺钉
- Direct Integration
- 用于安装客户特定的设备
- 关于订货编号的说明
- 用于安装 TFT 监视器 15"、17" 和 19"。
- 螺纹
- M4
- 包装单元
- 10 件
- 重量/包装
- 0.15 kg
- 税率号
- 79070000
- EAN
- 4028177163676
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- CP 安装附件 用于 前 板