- 商品编号:
- SZ 2482.720
- 型式
- RJ45 壁挂式插座,插到内部插头上
- 产品描述
- 用于延长箱体内部的接口,例如从工业计算机和开关延长到机柜外部。板壁连接装置只需要类似于一个控制键般的位置。
- 您的获益
- 进行保养工作时能更快地进行操作处理
- 箱体的防护等级保持不变
- 锁紧螺母本身切入漆层,由此形成导电连接
- 保护翻盖不会丢失
- 材料
- 箱体:黄铜
箱盖:铝
密封件:聚酰胺 - 表面
- 箱体:镀镍
箱盖:阳极氧化处理 - 长度
- 2 m
- 尺寸
- 长度: 2 m
- 用于壁厚(最大)
- 1 ‐ 6 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP67,在关闭保护罩的情况下
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.12 kg
- 税率号
- 85444290
- EAN
- 4028177550230
- ETIM 7.0
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- 产品描述
- 接口安装盒范围 2,0mL
- 资料
- Info sheet