底板安装件 用于 TS IT、TX CableNet

商品编号: DK 5501.350

用于固定底板模件。

商品编号:
DK 5501.350
产品描述
用于固定底板模件。
您的获益
安装或拧紧都无需工具。
加装和组装操作简单,带防倾翻保护装置。
材料
钢板
表面
喷漆
颜色
RAL 7035
供货范围
2 个固定滑轨包括安装固定件。
适用于
箱体类型: TS IT
深度: 1,200 mm
包装单元
2 件
重量/包装
2.22 kg
税率号
73269098
EAN
4028177678903
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
底板支撑 TS IT D 1200 RAL7035
资料
说明书