双导向轮

商品编号: CP 7495.000

用于灵活性强的使用方式,可直接安装在机柜上。

商品编号:
CP 7495.000
产品描述
用于灵活移动,可直接安装在机柜上。
颜色
黑色
供货范围
4 个双导向滚轮,2 个带定位件,2 个不带定位件。
包括安装固定件
关于订货编号的说明
在 VX 底座上安装时,需要底座适配器
在 TS 底座上安装时,需要底座适配器
适用于
箱体类型: VX
箱体类型: VX IT
箱体类型: VX SE
箱体类型: PC
箱体类型: TP 下方部分
箱体类型: IW
箱体类型: Data Rack
箱体类型: 冷水机组
Clearande floor
125 mm
每个零件的承载力(静载)
1,200 N
尺寸
螺纹: M12 x 20
包装单元
1 件
重量/包装
1.96 kg
税率号
83024900
EAN
4028177131200
ETIM 7.0
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
产品描述
DK 双导向轮, M12, 2个带锁,2个不带锁
资料
Info sheet