本产品已停止供应于: 2021年1月31日
- 商品编号:
- CM 5001.217
- 产品描述
- 具备通过固定部件和接地点实现的电位均衡。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 说明
- 对较高的稳定性以及通用电缆导入,机柜宽度为 1000、1200 和 1600 mm 条件下,底板开口在宽度上进行划分并可进行不同配置。
- 为了完全锁闭 TS IT 中的底板,必须组合多个底板模块
- 尺寸
- 深度: 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS IT
TS
CM
TP
宽度: = 1,200 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.94 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177523210
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 光滑板用于 CM/CL 设计 2 1200w
- 资料
- Info sheet