底板 用于 TS IT、TX CableNet

商品编号: DK 5502.540

具备通过固定部件和接地点实现的电位均衡。底板套件用于遮挡整个底部开孔。

商品编号:
DK 5502.540
型式
多段式底板,封闭式,带移动板
产品描述
通过固定部件以及接地点实现的电位平衡已经存在。底板套件:用于封闭整个底座开口。底板模块:根据用途选择模块。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括安装固定件
适用于
箱体类型: TS IT
宽度: 600 mm
深度: 1,000 mm
包装单元
1 件
重量/包装
5.936 kg
税率号
73269098
EAN
4028177682481
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
三段式底板 WxD 600x1000
资料
说明书