- 商品编号:
- DK 5502.360
- 产品描述
- 用于完全覆盖敞开的底板组件,形成一个整体。 全全面积开孔以确保可以从底部或底座区域流入冷空气。尤其是在配有温控系统的控制机柜中,确保冷空气的流入。带背面刷条,便于在整个机柜的宽度方向上从下方导入电缆。集成的导轨用于简单放置和快速的更换过滤器垫。
- 材料
- 钢板
刷条:塑料,符合 UL 94-HB
过滤垫:泡沫塑料 - 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 整块的底板,通风型,配有后方导入的电缆导引孔
过滤垫
包括安装固定件 - 适用于
- 箱体类型: TS IT
宽度: 600 mm
深度: 1,200 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 6.39 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177707849
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 整块的底板,通风型,用于TS IT 600Wx1200D
- 资料
- Info sheet