本产品已停止供应于: 2019年1月15日
本产品由以下替代:
8620900: 8620900
8620901: 8620901
- 商品编号:
- TS 8800.200
- 产品描述
- 将宽度为 1200 mm 的 TS 或 SE 机柜分为两部门。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 1个用于右侧的角托架
1个用于左侧的角托架
2 个上面用的平衡板
包括安装固定件 - 安装可能性
- 相邻的两块安装板:在一个宽度为 1200 mm 的机柜中两块安装板(取自宽度为 600 mm 的机柜)可相互独立地进行安装,并便于操作处理。 安装时根据箱体深度在下方需要 4 段 18 x 38 mm 的安装母线并根据箱体深度在上方准备 1 个 23 x 73 mm 的 PS 安装底盘
- 系统支承轨,装在左边:在系统支承轨上安装有重型安装设备的情况下,尚留有底部空间,例如用于不受阻碍的电缆导入时,需要根据深度方向尺寸选择2个系统支撑轨和1段 18 x 38 mm 的 TS 冲孔轨
- 电缆夹钳轨,安装在左边:在宽度为 1200 mm 的机柜中可对宽度进行进一步划分,电缆导入和电缆夹持可选择在机柜的左边和右边进行不同设计。 安装时需要 1 段电缆夹钳轨并根据箱柜深度准备 1 段 18 x 38 mm 的 TS 安装母线
- 安装操作说明
- 是否还需要其它组件视安装情况而定
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.74 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177212565
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TS 宽度划分,用于TS, SE
- 资料
- 说明书