- 商品编号:
- SZ 4140.830
- 您的获益
- 最大电磁兼容性。
- 受到保护,因为在安全低压范围内运行。
- 节省能耗。
- 由于使用了发光二级管,从而极少需要保养。
- 可以连接门位置开关。
- 作用方式
- 集成式通道布线。
- 通用的固定可能性。
- 可转动光锥。
- 材料
- 灯具主体:挤压成型铝
灯罩:聚碳酸酯(不含卤素)
灯端头:PC-ABS
- 颜色
- 与 RAL 7035 类似
- 供货范围
- 紧凑型系统照明发光二极管
照明灯泡
灯具盖板
包括安装固定件
- Mounting distance screws
- 450 mm
- 连接方式
- 通过连接器供电
- 门位置开关
- 通道布线(灯排结构)
- 照明灯泡
- LED 发光二极管显示,冷白色
- 防护等级
- III (SELV)
- 开关(型号)
- 整合式,开/关/门位置开关运行
- Light cover
- 是
- 灯具安装类型
- 用螺钉固定
- 卡脚固定
- 磁性固定件(附件)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 由电源决定
- 额定相间冲击耐受电压
- 由电源决定
- 额定绝缘电压
- 由电源决定
- Rated current max DC note
- 在配置串联灯具时,最大额定电流为 2 安倍
- 在直流电下
- 0.12 A
- Number of LEDs
- 30
- Mounting distance clip/magnet
- 375 mm
- 安装可能性
- 直接安装在带 25mm 模数孔的机柜型材上
- 通过磁铁固定套件
- AE:带有内部扩装用轨
- 说明
- 只在控制机柜和封闭式箱体中使用
- 应用在客户的电源上时,应注意电源应根据应用情况拥有必要的许可证
- 在配置串联灯具时,最大额定电流为 2 安倍
- Light cone adjustment
- 是
- 尺寸
- 宽度: 430 mm
高度: 32.8 mm
深度: 20.64 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.38 kg
- 税率号
- 94054990
- EAN
- 4028177630147
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 产品描述
-
系统LED灯