- 商品编号:
- SZ 2500.210
- 型式
- 带插座
- 您的获益
- 整体控制柜中的完美照明
- 可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着
- 一种配置适用所有应用
- 型式
- 插座
- 90° 旋转连接器
- 调整照明分布
- 材料
- 灯具主体:挤压成型铝
灯罩:聚碳酸酯
灯端头:PC-ABS
- 颜色
- 箱体:RAL 7016
- 供货范围
- 固定螺钉
- 额定功率
- 11 W
- 连接方式
- 供电,3 极
- 通道布线,3 极
- 门位置开关
- Overvoltage category
- II
- 防护等级
- II(防护绝缘隔离)
- 灯具安装类型
- 用螺钉固定
- 卡脚固定
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2500 V 交流
- 额定绝缘电压
- 300 V 交流
- 安装可能性
- 直接安装在带 25mm 模数孔的机柜型材上
- 光通量
- 900 lm
- 照明颜色
- 4000 K(中性白)
- 说明
- 连接附件需要单独订购
- 尺寸
- 宽度: 437 mm
高度: 80 mm
深度: 44 mm
- 工作温度范围
- -20 °C...55 °C
- 插座
- D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/3)
- 额定工作电压
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 插座规格
- D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/3)
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.614 kg
- 税率号
- 94054990
- EAN
- 4028177806962
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 产品描述
-
SZ 系统灯具 LED,900流明,长度:437 mm,100-240 V,带保护接地触点的插座