本产品由以下替代: 4055911
- 商品编号:
- AS 4050.101
- 型式
- 平板件加工
获得专利的压力板内嵌铣切金属屑抽吸装置
高性能转轴确保最小量润滑油使用
自动检测工具
DIN 工具
气动夹紧装置 - 产品描述
- Perforex BC 1001 HS 适用于加工几乎所有的控制柜。该钻铣中心是 Perforex BC 系列中最紧凑、最具成本效益的机器。
- 您的获益
- 投资回报可在短期内实现 (ROI) 且显著提高竞争力
- 极短的运行时间并且同时具有同等优质的加工品质
- 快速、精确、可靠作业
- 简单易学且可远程维护的车间编程软件
- 软件可以连接到网络且具备中央数据库
- 可编程的生产任务可立即执行并可重复使用
- 供货范围
- Perforex BC 可根据项目信息进行配置
- 材料可加工
- 铝
- 钢
- 不锈钢
- 塑料
- 铜
- 机器选配件
- 机箱加工 4050.010
- 机器控制装置
- 车间编程
- 4 轴 CNC 控制装置
- 带 24" 显示器的威图选装操作面板
- 安全
- 带光学保护装置的防护栅栏
- 后部防护栏,用于箱体加工选择
- 接口
- 连接至不同 CAD 系统
- 接收 DXF 格式
- EPLAN Pro Panel
- 威图配置系统
- 说明
- 交付时机器配备标准工具包
- 保留技术更改权利
- 安置面积
- 宽度: 3,980 mm
高度: 2,200 mm
深度: 3,400 mm - 压缩空气接口
- 6 巴
- 刀座数量
- 18
- Tool holder (Pick-up-System)
- 是
- 控制电压 (DC)
- 24 V
- 额定电流 最大
- 32 A
- 额定工作电压
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- 宽度: 750 mm
高度: 1,400 mm - 安置面积
- 宽度: 3,980 mm
高度: 2,200 mm
深度: 3,400 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1,600 kg
- 税率号
- 84571090
- EAN
- 4028177804524
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- 产品描述
- Perforex BC 1001 HS Machining centre