- 商品编号:
- AS 4050.418
- 型式
- 具有 18.5" 显示器的先进操作解决方案,具有 i3 处理器带有安装轨工业 PC 以及带有跟踪球的键盘
保留技术更改权利
- 产品描述
- 线缆槽、线缆槽盖板和支承轨道部分自动化切割,特别适用于单个和小规模生产。Secarex AC 18 切割中心可选择在设备左侧配备抽屉系统和/或在设备右侧配备存储系统。除标准板材之外,如果还需加工其他支承轨道,则可以选购切换系统 (4050.491) 来代替本品。
- 您的获益
- 快速、精确、可靠作业
- 操作简单
- 用户友好型和安全的操作
- 优化切割流程确保最低的成本浪费
- 相对于手动切割显著地省时省力
- 高性能工具确保切口整洁
- 切削过程中止动器自动空运转
- 可通过检视窗检查步骤
- 每个定位板五种 DIN 导轨尺寸
- 供货范围
- Secarex AC 18
标签打印机
操作单元
- 材料可加工
- 钢
- 铝
- 铜
- 塑料
- 机器选配件
- 抽屉系统 4050.441
- 存储系统 4050.442
- 安全
- 双手进行安全操作
- 接口
- 连接至不同 CAD 系统
- 每个操作板的 EPLAN 数据导入
- Perforex 车间编程软件
- 说明
- 保留技术更改权利
- 安置面积
- 宽度: 4,010 mm
高度: 1,785 mm
深度: 870 mm
- 压缩空气接口
- 6 巴
- 电缆槽最大可调节高度
- 100 mm
- 电缆槽最大可调节宽度
- 125 mm
- 电缆槽最小可调节宽度
- 15 mm
- 控制电压 (DC)
- 24 V
- 额定功率
- 1.5 kW
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 16 A
- 额定工作电压
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 支承轨型号
- C 型安装轨 30/15,根据 EN 60 715)
- DIN 导轨 15(根据|EN|60|715)
- DIN 导轨 35/15(根据|EN|60|715)
- DIN 导轨 35/7.5(根据|EN|60|715)
- 汇流条 CU 3/10
- 用于壁厚(最大)
- 2.5 mm
- 安置面积
- 宽度: 4,010 mm
高度: 1,785 mm
深度: 870 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 630 kg
- 税率号
- 84623290
- EAN
- 4028177937031
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 产品描述
-
AS Secarex AC 18 Cutting centre, Artikel Nr: 4050418, , Short description:, Safe, fast and exact cutting of support rails and wiring ducts by