- 商品编号:
- AS 4050.463
- 产品描述
- 开卷机用于导入线缆。适用于在电缆线圈或箱体中的导线。
- 您的获益
- 简便抽取和拆卷电缆和导线
- 技术数据
- 电缆线圈直径 ≤ 300 mm (≤ 11.8 in)
- 电缆线圈宽度 ≤ 200 mm (≤ 7.9 in.)
- 圆锥式夹紧装置 15 - 23 mm (0.59 - 0.91 in.)
- 箱体尺寸 240 x 250 x 150 mm (9.45 x 9.84 x 5.9 in.)
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.5 kg
- 税率号
- 84799070
- EAN
- 4028177804883
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36659090
- 产品描述
- Wire dispenser