- 商品编号:
- AS 4050.455
- 型式
- 带控制面板
Stop & Go 功能
- 产品描述
- 半自动设备用于对导线进行长度设定和切线处理。
- 您的获益
- 用户友好型操作
- 轻松引入线缆
- 送线滚轴可轻松开启
- PC 兼容
- 带有 CAE 数据端口的切线
- 支持采用在显示屏中显示连接位置,来标记线缆的流程
- 简单地将项目和任务传输至切线机 C8+ 上
- 技术数据
- 独立导线,细芯线,0.08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- 独立导线,单芯线,0.08 - 2.5 mm² (AWG 28 - 14)
- 用于线缆长度为 1 - 99999 mm
- 进料速度 0 - 1.5 m/s
- 送线滚轴压力可调节
- 伺服直流驱动器
- 可插入长度 27 mm (1.06 英寸)
- 供货范围
- 切线机 C8+
连接电缆配有插头
软件连接 CAE 数据
安装 CD
- 接口
- EPLAN Pro Panel
- CAE 数据
- 尺寸
- 宽度: 380 mm
高度: 470 mm
深度: 360 mm
- 额定工作电压
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
- 视在功率
- 240 VA
- 周期
- < 2 s
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 20 kg
- 税率号
- 84798997
- EAN
- 4028177930858
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 产品描述
-
C8+ automatic cutter, for wires and cables up to 8 mm diameter,