- 商品编号:
- AS 4055.085
- 型式
- 垂直型,带可 90° 弯曲和 360° 旋转的气缸头
- 产品描述
- 手动液压开孔器套装,配有实用的钢板开孔刀头。可加工的最大材料厚度为 2 至 3 mm。
- 您的获益
- 内置高压阀可延长模具使用寿命
- 供货范围
- 手动液压开孔器
9 个开槽金属板开孔器带 3 倍孔距
液压螺钉直径 Ø 19 mm
液压螺钉直径 Ø 9.5/19 mm
HSS 手钻直径 10 mm
间隔衬套组(3 段式结构)
塑料箱 - 最大可加工钢板材料厚度
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm - Ø 开孔器
- 15.2 mm
18.6 mm
20.4 mm
22.5 mm
28.3 mm
37 mm
47 mm
54 mm
60 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 5.85 kg
- 税率号
- 84678900
- EAN
- 4028177807969
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- 产品描述
- Hand hydraulic punch set 90° PG 9,11,13,16,21,29,36,42,48 mm