- 商品编号:
- AX 1469.000
- 型式
- 带检视窗用透明片
- Product modification
- 自 2022 年 2 月起,此产品将不再配有用于在底板区域进行内部扩装的安装凸耳。由此确保有足够的空间用于电缆引入或开口。老款产品将逐步更替为新款。
- 使用范围
- 适用环境温度范围:-30 °C...+75 °C
- 可通过内置的设备限制标注的温度
- 材料
- 箱体和门:玻璃纤维增强的不饱和聚酯 GFK
门:周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
安装板:钢板
检视窗:聚碳酸酯
防火性能符合 UL 94-V0
不含卤素
- 表面
- 箱体和门:未经后处理,塑料染色
安装板:镀锌
- 颜色
- 与 RAL 7035 类似
- 供货范围
- 机柜带有含检视窗的铰接门,四周封闭,3 mm 双齿锁芯
门铰链在右边,可换到左边
安装板
门的上下缘带有双重密封(作为防雨条)
- 防护等级 NEMA
- NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 56
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
- 防护等级
- II(1000 V 交流时)
- IK 编码
- IK09
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 800 mm
深度: 300 mm
- 安装板材料厚度
- 3 mm
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 505 mm x 725 mm
- 开门角度
- 130°
- 锁具数量
- 2
- With viewing window
- 是
- 说明
- 固定箱体中的组件时,需要内部扩展用螺栓
- 使用通用安装角件,便能以 25 mm 的增量幅度固定组件,例如:系统组件架
- 基本材料
- 塑料
- 标准
- 符合 UL 746C 规定的户外等级 F1
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 24.4 kg
- 税率号
- 94037000
- EAN
- 4028177006997
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
-
AX 塑料控制柜,宽x高x深:600x800x300 mm,带检视窗