- 商品编号:
- SZ 2465.000
- 型式
- A
- 材料
- 锌铸件
- 长度
- 27 mm
- 安装在把手柄系统中
- AX 舒适型手柄
- AX 微型舒适型手柄
- Ergoform-S 手柄,标准型式
- Ergoform-S 手柄,标准型式,用于塑料控制机柜 KS
- 锁
- 锁芯: Daimler 轿车的使用
- 适合于箱体类型
- KX 精巧控制箱
- AX
- AX IT
- AX 操作箱体
- AX 塑料
- EB
- BG
- AE
- TE
- TP 中间部分和上方部分
- TP 下方部分
- 立式控制台 TP 控制台箱盖
- 立式控制台 TP 控制台门
- TP 通用琴式控制台
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.02 kg
- 税率号
- 83015000
- EAN
- 4028177023864
- ETIM 7.0
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 产品描述
- SZ 锁芯,A型,锌压铸件,7 mm Daimler轿车的使用,长度:27 mm
- 资料
- 说明书