TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm

商品编号: TS 8612.020

用于通用框架结构或分装,可简单定位在冲孔上并固定。

商品编号:
TS 8612.020
型式
用于内部安装平面
产品描述
用于通用框架结构或分装,可简单定位在冲孔上并固定。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
固定螺钉
长度
1,190 mm
安装可能性
在 TS,VX SE 机柜的垂直平面上:在内部安装层面上,装在四周,四周高度不同
安装在 VX SE 机柜的水平型材上方,深度方向
在 TP 中通过导轨进行内部扩装:宽度方向,用于内部安装平面
作为支承板的安装套件,可方便地定位和固定在 TS、VX SE 中
安装操作说明
当在 TP进行内部安装时,需要使用安装轨
适用于
箱体类型: VX SE
TP
PC
IW
适用宽度/深度: 1,200 mm
包装单元
4 件
重量/包装
5.4 kg
税率号
73269098
EAN
4028177212060
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
TS带法兰冲孔轨,17 x 73 mm,用于内部安装平面:用于机柜宽度/深度:1200 mm, 长度: 1190 mm