本产品已停止供应于: 2024年3月31日
本产品由以下替代:
8660044
- 商品编号:
- VX 8640.044
- 产品描述
- 用于侧面封闭底座单元和额外加固或内部扩装并联底座。在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 尺寸
- 高度: 200 mm
- 适用于
- 深度: = 800 mm
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- Type 1, 12
- 重量/包装
- 4.14 kg
- 包装单元
- 2 件
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177959057
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX 侧面底座护板,高度:200 mm,用于机柜深度:800 mm,钢板