- 商品编号:
- VX 8660.091
- 型式
- 通风式
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
适用宽度/深度: 800 mm - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 重量/包装
- 1.93 kg
- 包装单元
- 2 件
- 适用于
- 用于 VX 底座系统,钢板
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177982932
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX 底座护板,通风型,适用的宽度/深度:800 mm,钢板