EMC(电磁兼容)底板

商品编号: TS 8800.680

和系列化配置的底板一起用于最大直径为 20 mm 的屏蔽电缆。

商品编号:
TS 8800.680
产品描述
用于最大直径为 20 mm 的屏蔽电缆。组合式 EMC 触点和电缆固定件可在电缆屏蔽层和底板之间形成低电阻触点。和批量生产的底板一起用于所有深度为 400、500、600 以及 800 mm 的机柜。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
电缆固定夹板
1 块移动底板
2 个 EMC 密封件
适用于
箱体类型: TS
宽度: = 800 mm
说明
无法实现标准化的 IP 防护等级
包装单元
1 件
重量/包装
2.65 kg
税率号
94039910
EAN
4028177214897
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
TS EMC(电磁兼容)底板,宽度:800 mm
资料
说明书
Info sheet