Облачные вычисления

Облачные вычисления являются двигателем цифровизации

Облачные вычисления обеспечивают компаниям возможность использования своих IT-ресурсов за пределами собственной инфраструктуры, путем доступа через интернет к услугам IT-провайдера (публичное облако). При этом можно компенсировать недостатки емкостей, а также использовать программное обеспечение, системы хранения и платформы без привлечения собственного IT-отдела к администрированию и обслуживанию. В зависимости от требований по отказоустойчивости, безопасности данных и подключению к собственным системам для нужд компании можно использовать как публичные, так и гибридные облачные архитектуры.

В основе этого лежит отказоустойчивая IT-инфраструктура, которая обеспечивает взаимодействие сервисов и передачу данных.

Цифровизация с помощью стандартизации

Используйте возможность, чтобы с помощью гибких инфраструктурных и облачных решений Rittal и афиллированных компаний развивать цифровизацию в Вашей компании.

Мы гарантируем:

  • С комплексным решением ONCITE, которое имеет в основе отказоустойчивый Edge-Cloud-ЦОД от компаний Rittal и German Edge Cloud, и содержит приложения для промышленной аналитики, виртуального производства и Tracke & Trace
  • Вместе с нашими партнерами мы предлагаем облачные решения по модели "IT как сервис"
  • Совместно с нашей афиллированной компанией German Edge Cloud и партнерами мы предлагает "Экосистему IT от Rittal", куда входят все услуги в течение жизненного цикла ЦОД
  • Открытая системная платформа RiMatrix NG обеспечивает выполнение всех требований IT-инфраструктуры и гибко расширяется в любом направлении.
  • Благодаря стойке OCP (Open Compute Project) могут быть снижены инвестиционные и эксплуатационные затраты, энергопотребление и нагрузка на окружающую среду
  • Благодаря стандарту 21" при ширине 600 мм обеспечивается наилучшее использование пространства
  • OCP является базовой технологией для операторов Hyperscale-ЦОД

Colocation

Оптимальные инфраструктуры для Colocation-предложений

Colocation является важным и быстрорастущим направлением для эксплуатантов ЦОД, в частности, для интернет- и облачных провайдеров.

Индустрия 4.0

Высокая эффективность новых бизнес-моделей благодаря "умному" производству

Благодаря объединению в сеть и цифровизации производства, компании могут выполнять растущие требования клиентов в области индивидуализации, качества и быстрой поставки продуктов.

Периферийные вычисления

Готовность к цифровой трансформации с периферийными вычислениями

Периферийные вычисления в реальном времени обеспечивают выполнение условий для Индустрии 4.0. Многие отрасли и компании уже сегодня извлекают выгоду из того, что Rittal уже сегодня предоставляет мощные технологии.