La pression financière sur le secteur de l’énergie est croissante à cause de la transition énergétique qui progresse de plus en plus. La fiabilité de l’alimentation doit simultanément être garantie grâce à une extension intelligente du réseau. Les demandes de solutions standardisées qui peuvent être adaptées de manière flexible aux exigences individuelles gagnent en importance. Le système énergétique du futur est numérique et il est basé sur des composants fiables et durables.
Les bons outils pour votre propre transition énergétique
Rittal assiste le secteur énergétique grâce à une gamme sur mesures, p. ex. pour les installations éoliennes et photovoltaïques qui, grâce à des habillages robustes et un concept de climatisation approprié, font face à toutes les conditions climatiques.
Grâce à un système modulaire flexible et évolutif composé d'une boîtiers, d'une climatisation et d'une distribution d'énergie
Grâce à des boîtiers robustes fabriqués à partir de matériaux haut de gamme avec une finition en spray résistant aux UV et des catégories de protection élevées
Avec l'installation intérieure appropriée pour les batteries 19" plus des rails et des étagères pour charges lourdes pour d'autres variantes de batterie
Grâce à une utilisation globale avec des solutions et des approbations conformes aux normes et testées
- Grâce aux solutions de climatisation Rittal avec jusqu’à 75 pour cent de consommation énergétique en moins et une flexibilité maximale grâce à sa capacité multi-tensions
- Grâce au développement de solutions IIoT conformes aux normes pour la mise en réseau des machines et appareils comme les capteurs intelligents pour la surveillance d'armoires
- Grâce aux concepts de service intelligent d’avenir pour l’amélioration de la disponibilité des installations et l’efficience de service
- Grâce à notre architecture intelligente constituée des composants armoire électrique, distribution de courant, climatisation et infrastructure IT
- Grâce à la disponibilité et à la livraison rapide des produits standards sur stock
- Grâce aux analyses et conseils en matière de processus pour des approches de solutions personnalisées