Coffrets électriques

Coffrets électriques AX

System Perfection. Le nouveau coffret électrique AX offre une qualité maximale et permet la continuité des données en ingénierie ainsi que la flexibilité et la sécurité lors du montage et de l'équipement intérieur.

Coffrets électriques AX

Coffrets électriques AX en tôle d'acier

Le coffret électrique AX avec des bossages insérés dans le toit, la base et les côtés forme une trame au pas de 25 mm identique à celle des armoires électriques VX25. Grâce à ce système...

Coffrets électriques AX

Coffrets de commande AX avec poignées

Le coffret de commande sur base AX avec poignées, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60 / 120 / 180, accès de maintenance au choix par l'avant ou par...

Coffrets électriques AX

Coffrets de commande AX pour écrans TFT jusqu'à 24"

Le coffret de commande sur base AX pour écran TFT jusqu'à 24" en tôle d'acier avec points de fixation VESA 75/100 intégré. Protection efficace et agréable pour les écrans TFT usuels du commerce...

Coffrets électriques AX

Habillages pour l'implantation en extérieur pour coffret électrique AX

Habillage pour coffrets électriques AX pour une utilisation en extérieur. Pour envelopper un coffret. Découpe en bas et ouïes d'aération sur le côté et la base pour une aération parfaite du coffret.

Coffrets électriques AX

Accessoires pour coffrets AX

La gamme d'accessoires complète pour toutes les applications. Flexibilité, facilité de montage et sécurité coordonnées avec le nouveau coffret électrique AX.