- Référence:
- WM 8017.615
- Numéro de modèle:
- WM363008N4
- Matériau
- Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée - Finition
- Brossé
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte(s)
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Écrou borgne de fixation murale - Dimensions
- Largeur: 760 mm
Hauteur: 900 mm
Profondeur: 210 mm( Largeur: 29,9 ˝
Hauteur: 35,4 ˝
Profondeur: 8,27 ˝ ) - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 704 mm x 870 mm( 27,7 ˝ x 34,3 ˝ )
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Épaisseur de matériau de la porte
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2,5 mm( 0,1 ˝ )
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Rotation quart de tour
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 50 kg( 110,2 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 7326908688
- UPC-Code
- 83191
Coffrets électriques WM 304 stainless steel
Référence: WM 8017.615
Numéro de modèle: WM363008N4
Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.