主动模块 适用于 LCP Rear Door CW

型号: SK 3314025

用于促进通过无源模块引导气流的有源模块。仅需挂入维修门,即可轻松实现后续安装。根据室内温度进行调节,或者也可选择根据压差进行调节。已内置 I/O 板、传感器、直流风扇及必要的接口和协议。

型号:
SK 3314025
型式
室内冷却装置
CW
您的获益
通过热交换器增加空气体积流量,从而提高冷却性能
使用范围
搭配 LCP Rear Door CW 系列的无源和有源模块使用
作用方式
根据室内温度调节 BLDC 风扇(无刷直流风扇),或可选根据压差进行调节,以确保软件端防止冷凝。
材料
钢板

塑料
表面
颜色 RAL 9005,哑光细砂纹
颜色 RAL 9005,哑光细砂纹
说明
水模块对于软件防止冷凝和显示冷却性能至关重要。
尺寸
宽度: 372 mm
高度: 2,066 mm
深度: 123 mm
额定工作电压
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率
0.47 kW
额定电流(最大)
4.8 A
工作温度范围
10 °C...50 °C
声功率级
在 50% 转速下: 77 dB(A)
在 100% 转速下: 87 dB(A)
Sound pressure level at a distance of 1 m
在 50% 转速下: 71 dB(A)
在 100% 转速下: 78 dB(A)
包装单元
1 件
净重
26 kg
毛重
27 kg
税率号
84145915
EAN
4028177977846
产品描述
适用于 LCP RD CW 的 SK 有源模块,适用高度 = 2200 mm,RAL 9005 细纹理亚光,包含 16 个 BLDC 风扇,I/O 板
认证
Cyber Security Certificate
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
资料
Quick guide
其它技术信息
说明书
软件
MIB files
软件