威图 附件 适用于工业和 IT 机柜的全系列系统配件,为机柜提供了无限可能。 附件 底座 作为稳定的机柜底座,底座系统为引入电缆提供了额外的空间。底座系统 VX,底座系统 AX,底座用于 TP、IW、PC,电缆室,底座附件。 跳转至产品页面 附件 部件承板 可在机柜框架中或 19" 平面上存放和安装。伸缩式导轨和手柄为托板或设备底板的附加元件,在 IT 机柜、服务器机柜、壁挂式分配器和工业机柜中部分可实现免工具安装。 跳转至产品页面 附件 部件承板的附件 部件承板的附件。 跳转至产品页面 附件 底部 机柜底座的附件可实现灵活的底部扩装,以及运输或稳定机柜。水平支脚、滚轮和运输附件、底板、系统隔板、防倾角和固定组件。 跳转至产品页面 附件 壁板 侧板用于侧向封闭并联机柜,隔板用于对各个区域进行功能性区分,断路开关/安全锁定装置符合 UL 规定,油漆用于修整或维修工作。 跳转至产品页面 附件 并柜技术 无论是运输已完整组装的并联机柜系统,还是在安装现场安装单个机柜,所有机柜并柜都有合适的解决方案:并柜连接件、并柜密封条、并柜盖板。 跳转至产品页面 附件 门/锁具 门和门锁,用于方便、安全地进入控制柜和机柜。不同的门型,模块化的正面设计和针对不同权限方案的分段式门,工业和 IT 设计领域的透明门,以及方便进行检查的检视窗,把手和锁系统,铰链和门上扩装附件。 跳转至产品页面 附件 顶板 箱体或机柜顶部的附件可根据具体项目进行定制。用于电缆导入或通风的顶板。 跳转至产品页面 附件 墙壁固定件 适配于各箱体的固定支架用于确保稳固安装壁挂式箱体,以及加强立式机柜的顶部区域。 跳转至产品页面 附件 可调的箱体连接 可调节的箱体或框架连接装置用于操作箱体、接线箱和紧凑型机柜 跳转至产品页面 附件 内部扩装 用于机柜系统和 IT 机柜内部扩装的附件种类繁多,如安装板、导轨系统、安装组件、组件架、系统灯具、EMC 和接地附件、电源插线板 跳转至产品页面 附件 安装件 插入螺母、U 型螺母、螺钉和不同固定件等多种固定附件,用于便捷高效地扩装机柜。 跳转至产品页面 附件 IT 监控 (IT-Monitoring) 使用灵活的自定义解决方案,更好地查看您的 IT 基础架构,以控制和监控 IT 环境中的所有物理参数。 跳转至产品页面 附件 EMC 可通过配备系统配件,避免标准机柜受电场、磁场和电磁场的干扰。采取的措施为,通过最佳的电位平衡或电缆屏蔽层的触点接通改善屏蔽效果,并尽可能直接作用于电缆导入的位置。 跳转至产品页面 附件 内部扩装用于受地震威胁的区域 机柜系统附件,用于 Telcordia GR 63-CORE 标准中的地震区 1、2、3 和/或 4。 跳转至产品页面 附件 接地 接地材料,用于建立安全保护导体连接,以满足 VDE 和低压指令的要求。单独的接地带或直接根据箱体系统量身定做的完整系统,用于框架接地或连接至接地轨。 跳转至产品页面 附件 照明 系统灯具采用创新的 LED 照明技术,可实现更好的照明,从而提高机柜或 IT 机柜的工作安全度。全球通用:LED 系统灯具,LED 系统灯具的连接附件和插座盒。 跳转至产品页面 附件 照明配件 系统灯具附件,如插座、连接电缆、门控开关、磁铁、支架和安装套件。 跳转至产品页面 附件 电缆铺设 用于将电缆灵活导入机柜和箱体系统的附件,以及箱体中的高效电缆布线,以及带 19 英寸网格的机柜中的电缆布线:电缆入口、法兰板、电缆格兰头、电缆套管、箱体内的电缆导向附件、19 英寸电缆布线。 跳转至产品页面 附件 19" 电缆铺设 无论是跳线柜或具备 19" 单安装平面的楼层配线设备还是具备 19" 双安装平面的服务器机柜:种类多样的系统附件可满足侧面,19" 前平面或后平面电缆引入的所有需求。 跳转至产品页面 附件 电缆导入板 可替代成批生产的三段式底板进行安装。因此可以适配安装板位置进行定位。 跳转至产品页面 附件 19" 扩装技术 摇架、型材安装角轨、用于型材安装角轨的安装套件、威图数据机柜配件、滑轨、英制突出结构、转插板、交接箱、LSA 技术 跳转至产品页面 附件 人机接口 控制柜的操作箱体和附加附件的系统扩装:操作箱体的正面扩装、显示器、手柄、键盘支架和抽屉、鼠标支架和托架、接口盖板、信号柱。 跳转至产品页面