威图 温控系统 我们为机柜和设备提供节能、环保的温控解决方案,在提高效率的同时保护环境。 温控系统 风扇, 过滤器风扇, 空气/空气热交换器 采用外界空气运行的冷却设备适用于经济型散热。前提条件:相对干净的环境空气,温度低于所需的机柜内部温度。 跳转至产品页面 温控系统 冷却装置, 热电制冷器 冷却设备能使机柜的内部温度保持在一个恒温的状态,并且不受环境温度的影响。空气导流可应用于一些特殊化的需求。两个独立的系统回路能够防止灰尘进入到机柜中去。 跳转至产品页面 温控系统 空调模块化方案 冷却单元集成在控制柜门中,因此与整个机柜外观契合。无需机械加工,甚至在运行过程中,也可便捷地更换为现有的门。冷却功率达 1.5 kW - 2.5 kW。 跳转至产品页面 温控系统 空气/水热交换器,冷却器 在需要高制冷负荷的地方使用高效的液冷,例如:在工艺和机器冷却中,或者通过空气/水热交换器从控制柜中放出功率损耗的热量。 跳转至产品页面 温控系统 IT 冷却 (IT-Cooling) 威图温控系统涵盖从单个机柜到整个数据中心的所有冷却装置。安全和效率是其核心要素。 跳转至产品页面 温控系统 加热装置 加热器确保热量输出正确,始终防止冷凝,特别是在室外安装时。 跳转至产品页面 温控系统 户外温控系统 功能和安全性始终如一 – 无惧任何天气状况。威图户外控温解决方案非常适合在户外环境中使用。除了特别节能的冷却设备外,例如还可以使用带有喷水罩的过滤器风扇、加热装置或带有相应“室外”选件的 Blue e+ 冷水机组。 跳转至产品页面 温控系统 温控系统附件 最佳匹配的组件使温控设备能够更好地适应客户的特殊要求。通过监控、控制和独特的空气导流装置,能够额外提高温控设备元器件的能效和可靠性。 跳转至产品页面 温控系统 温控系统备件 跳转至产品页面