用于个性化调节功率或确定 LCP Rear Door CW 冷却性能的水模块。仅可搭配有源模块使用。可选择安装于架高底板下或机架上方。
- 型号:
- SK 3314635
- 型式
- 室内冷却装置
CW - 您的获益
- 个性化调节功率,可记录每个独立服务器机架的制冷性能
- 使用范围
- 搭配 LCP Rear Door CW 系列的无源和有源模块使用
- 作用方式
- 测量进流和回流温度、介质(水或水-乙二醇混合物)的体积流量、调节阀执行机构 (PID)
- 材料
- 钢板
塑料
黄铜
铜 - 颜色
- RAL 7035,织纹
- 说明
- 水模块的运行和电气连接需要有源模块。
- 水模块的电缆线束长度为 5 m。
- 尺寸
- 宽度: 340 mm
高度: 184 mm
深度: 502 mm - 接水口
- DN 25 (G 1" AG)
- 额定电压
- 24 V DC
- 额定功率
- 0.01 kW
- 额定电流
- 0.4 A
- 工作温度范围
- 10 °C...50 °C
- 允许的工作压力(p 最大)
- 10 巴
- 进水温度
- 10 °C...30 °C
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 11 kg
- 毛重
- 11.9 kg
- 税率号
- 84199085
- EAN
- 4028177977860
- 产品描述
- 适用于 LCP Rear Door CW 的 SK 水模块,用于功率调节,宽 x 高 x 深:340 x 184 x 502 mm,RAL 7035