处理单元是监控系统 CMC X 的中央单元。最多可连接 32 个外部传感器/CAN 总线连接单元。此外,还可连接 2 个电子手柄、读卡器、簧片触点、Blue e+ 设备和 LED 灯带,无需额外传感器。
CMC X 处理单元
型号: DK 7010000
- 型号:
- DK 7010000
- 产品描述
- 可连接 32 个外部传感器/CAN 总线连接单元。此外,还可连接 2 个电子手柄、读卡器、簧片触点、Blue e+ 设备和 LED 灯带,无需额外传感器。处理单元配备双内置电源件。
- 您的获益
- 由于冗余供电,从而具有高利用率。
- 通过优化空间利用和连接技术节省成本。
- 由于采用了模块化系统,从而具有高度灵活性。
- 由于永久监控机柜的物理环境,从而具有很高的安全性。
- 使用范围
- 监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
- 作用方式
- CMC X 系统的中央监控单元
- 汇总测量数据,超过可以自由设置的极限值时向网络管理系统或控制台发出警报。
- 自动调节执行器和控制远程输出。
- 型式
- Piezo 用于声学信息的信号发射器
- 带 NTP 的实时时钟实现时间功能
- 材料
- 钢
- 表面
- 箱体:织纹
前部:光滑 - 颜色
- 箱体:RAL 7016
前面板:RAL 9005 - 供货范围
- 基本系统
安装固定件用于安装在机柜中 - 总线系统接口
- 2 x RJ45 CAN 总线接口
- 报警继电器输出
- 2 x 接线端子,线径最大 1.5 mm²(最大 24V DC/1A)
- 接口
- USB-C
- USB-A
- SD 存储卡插槽(最大 32 GB)
- 2 个数字输入
- 2 个集电极开路输出 (R,G,B) + 接地,每路输出 500 mA。支持 PWM 控制。
- null
- 移动网页
- null
- 网络接口
- null
- Interface UPS
- null
- PoE(通过以太网供电)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- Axis 网络摄像机配备 VAPIX® 版本 3
- 传感器数量(最大)
- 32
- 说明
- 为了更好的网络安全,可取消公开日志
- LED 发光二极管显示(背面)
- 网络状态
- LED 发光二极管显示(前面)
- 状态
- 协议
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv3
- Rest API
- SSH
- HTTPS 带 SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS -232
- 工作温度范围
- 0 °C...50 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 94032080
- 产品描述
- CMC X 监控系统处理单元,19 英寸规格,最多可外接 32 个传感器