传感器 用于 CMC III、PDU、LCP、IoT 通讯模块

型号: DK 7010110

温度传感器,用于监控机柜内的环境温度。

型号:
DK 7010110
型式
温度传感器
您的获益
通过“即插即用”,快速连接和自动识别
通过 CAN 总线接口实现供电。
使用范围
监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
作用方式
传感器监测机柜内的环境温度
可通过 CMC III 处理单元或 IoT 通讯模块进行设置
在气流活动时,可在箱体中使用内置的传感器,在无活动气流下应用时,必须连接随附的外部 NTC 传感器
外部传感器的测量范围:-40 °C...+80 °C
材料
塑料
表面
前部:光滑
箱体:织纹
颜色
RAL 9005
供货范围
外部温度传感器配有连接电缆和插头
NTC 传感器, 长度 1.80 m
电缆最长为 2 m
连接到 CAN 总线上
直接
接口
2 x RJ45 CAN 总线接口
尺寸
宽度: 80 mm
高度: 30 mm
深度: 40 mm
工作温度范围
0 °C...55 °C
空气湿度(没有凝露)
0...95 %
包装单元
1 件
净重
0.111 kg
毛重
0.163 kg
税率号
90269000
ETIM 9
EC002627
产品描述
DK 温度传感器,通过 CAN 总线接口连接,宽 x 高 x 深:80 x 30 x 40 mm,RAL 9005
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
Quick guide
说明书
数据页
Visio Shapes