差压传感器在两个点位测量气压并显示测量点之间的压力差。
传感器 用于 CMC III、PDU、LCP、IoT 通讯模块
型号: DK 7010150
- 型号:
- DK 7010150
- 型式
- 压差传感器
- 您的获益
- 通过“即插即用”,快速连接和自动识别
- 通过 CAN 总线接口实现供电。
- 使用范围
- 监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
- 监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
- 作用方式
- 可通过 CMC III 处理单元、PDU 或 IoT 通讯模块进行设置
- 差压传感器在室内两个点位测量气压并显示测量点之间的压力差
- 借助一条连接在传感器上的薄软管确定机房中的两个测量点
- 材料
- 塑料
- 表面
- 前部:光滑
箱体:织纹 - 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 传感器
安装板
包括固定件 - 连接到 CAN 总线上
- 直接
- 接口
- 2 x RJ45 CAN 总线接口
- 尺寸
- 宽度: 110 mm
高度: 30 mm
深度: 40 mm - 工作温度范围
- 0 °C...45 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 0...95 %
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.333 kg
- 毛重
- 0.383 kg
- 税率号
- 85319000
- 产品描述
- 压差传感器,用于连接 CMC III 处理单元,宽 x 高 x 深:110 x 30 x 40 mm,外壳:RAL 7035,正面:RAL 9005