访问控制 用于 CMC III、PDU、LCP、IoT 通讯模块

型号: DK 7010180

型号:
DK 7010180
型式
访问控制
产品描述
在访问控制件上,可各连接两个手柄和两个读取装置。通过 CMC III 处理单元、PDU 或 IoT 通讯模块的网站,可将手柄与不同的数字代码或应答器卡链接起来,因此所有连接到 CMC III 处理单元、PDU 或 IoT 通讯模块的手柄均可仅用一个读取系统来控制。凭借内置的红外线传感器还可以监控所控制门的状态(打开/关闭)。此传感器还配备一个振动探头,一旦侦测到破坏行为便会发出警报。
您的获益
通过“即插即用”,快速连接和自动识别
通过 CAN 总线接口实现供电。
使用范围
监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
作用方式
用于连接两个手柄和两台读卡器单元以监控门
集成红外线访问传感器
集成式防拆传感器
材料
塑料
表面
前部:光滑
箱体:织纹
颜色
RAL 9005
供货范围
传感器
安装板
包括固定件
连接到 CAN 总线上
直接
接口
2 x RJ45 CAN 总线接口
尺寸
宽度: 110 mm
高度: 30 mm
深度: 40 mm
工作温度范围
0 °C...55 °C
空气湿度(没有凝露)
5...95 %
包装单元
1 件
净重
0.166 kg
毛重
0.169 kg
税率号
85311095
ETIM 9
EC002627
产品描述
DK 访问控制,通过 CAN 总线接口连接,宽 x 高 x 深:110 x 30 x 40 mm,RAL 9005
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
Quick guide
说明书
数据页
Visio Shapes