RiZone OTM-Suite

OT-Layer Management im Rechenzentrum

Verfügbarkeit, Sicherheit und eine optimierte Leistungsaufnahme der Betriebstechnik (Operational Technology = OT) ermöglicht, das Rechenzentrum in einem optimalen Arbeitspunkt zu betreiben und alle Anforderungen hinsichtlich SLA's und KPI's zu erfüllen.

Durch seine einfache und intuitive Konfiguration ist RiZone die ideale OT-Layer Management Lösung für Rechenzentren jeder Größe.

Management

  • Einbindung der physischen Rechenzentrum-Infrastruktur (OT-Devices) in ein OT Layer Management System
  • RiZone unterstützt SNMP V1/V2C und SNMP V3
  • Einbindung von SNMP-fähigen Fremdgeräten
  • Intuitive Konfiguration
  • Automatische Erkennung von Rittal Komponenten
  • Reponsive Design für die Nutzung auf vielen Endgeräten
  • Erhöhung von Sicherheit und Zuverlässigkeit durch die logische Abbildung des Betriebskonzepts in RiZone
  • Energieoptimierung im Rechenzentrum

Erkennen aller unterstützten SNMP-fähigen OT-Devices in einem Rechenzentrum

Hoch skalierbare Cloud Native Archtitektur, für den Einsatz "on prem" oder in einer Cloudumgebung vorgesehen.

  • Überwachen der Auslastung des Rechenzentrums
  • Redundanzüberwachung der Klimatisierung und Energieversorgung
  • Bestimmen der optimalen Server-Einbauposition
  • Optimierung der Auslastung und Verfügbarkeit eines Rechenzentrums
  • Zentrale Administration der Zugangs-Daten
  • Einmal-PIN-Funktionalität für die einmalige Autorisierung einer Schranköffnung
  • Notfall-PIN-Funktionalität für die Autorisierung einer Schranköffnung im Krisenfall
  • 2-Faktor- und Multi-Faktor-Authentifizierung
  • Granulare Benutzerverwaltung innerhalb von RiZone mit Benutzern und Rollen
  • Unterstützt Verzeichnisdienste
  • Zentrale Verwaltung der Zutrittskontrolle durch RiZone
  • Verwaltung der Transponderkarten
  • Zentrale Administration der Zugangsdaten
  • Importfunktion

RiZone OTM-Suite plus Rittal Komponenten ergeben die Systemlösung mit maximaler Verfügbarkeit und Energieeffizienz.