- Artikel-Nummer:
- SZ 1381.450
- Lieferumfang
- Tür
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Zum Einbau in AX Stahlblech nur in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AX
- Hinweis
- Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A
- Passend für Gehäusetyp
- AX Stahlblech
- Passend für Breite
- = 400 mm
- Passend für Höhe
- = 500 mm
- Materialstärke Tür
- 1 mm
- Türöffnungswinkel
- 100°
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2,64 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177971165
- ETIM 8
- EC000747
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
-
SZ Innentür, für Kompakt-Schaltschrank AX Stahlblech, für Gehäuse BxH: 400x500 mm