Das Produkt läuft aus zum: 30.01.2020
Der angegebene Nachfolgeartikel ist passend für Kunststoff-Schaltschränke AX:
1485600
- Artikel-Nummer:
- SZ 1484.000
- Ausführung
- E
- Farbe
- RAL 8019
- Lieferumfang
- mit 2 Schlüsseln
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: mit Sicherheitszylinder-Einsatz Schließung Nr. 3524 E
- Passend für Gehäusetyp
- KS mit Vorreiber
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,057 kg
- Zolltarifnummer
- 39263000
- EAN
- 4028177007239
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- KS Kunststoff-Handgriff, Ausführung E, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E