Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.12.2022
Der angegebene Nachfolgeartikel ist passend für Klemmenkästen KX:
1592220
Deckelscharnier für Klemmenkasten KX
Artikel-Nummer: KX 1592.200
Das Deckelscharnier kann umlaufend an der Gehäuseschutzrinne und an der Deckelumkantung verschraubt werden. Die Position der Befestigungsbohrungen sind vorgekörnt, ein Ausmessen und Anreißen entfällt. Zur Erweiterung des Türöffnungswinkels auf 180°.
- Artikel-Nummer:
- KX 1592.200
- Produktbeschreibung
- Das Deckelscharnier kann umlaufend an der Gehäuseschutzrinne und an der Deckelumkantung verschraubt werden. Die Position der Befestigungsbohrungen sind vorgekörnt, ein Ausmessen und Anreißen entfällt.
- Material
- Zink-Druckguss
- Lieferumfang
- Deckelscharnier
Verschlussstopfen
Inkl. Befestigungsmaterial - Hinweis
- Für einen Türöffnungswinkel bis zu 180°
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Gewicht/VE
- 0,156 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177938069
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeschreibung
- KX Deckelscharnier, für Klemmenkästen KX, Zink-Druckguss
- Dokumentationen
- Einlegezettel