- Artikel-Nummer:
- SZ 2411.601
- Nutzen
- Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort.
- Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung
- Material
- Polyamid 6
Dichtung: CR/NBR
- Farbe
- RAL 7035
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Abmessung
- Höhe: 22 mm
- Gewinde
- M12 x 1,5
- Gewindelänge
- 8 mm
- Min. Kabeldurchmesser
- 3 mm
- Max. Kabeldurchmesser
- 6,5 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -30 °C...100 °C
- Drehmoment
- 1,8 Nm
- Schlüsselweite
- 15 mm
- Abmessung
- Gewinde: M12 x 1,5
Gewindelänge: 8 mm
- Type rating nach UL 50E
- Type 4X
- Verpackungseinheit
- 50 Stück
- Gewicht/VE
- 0,25 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177810013
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeschreibung
-
SZ Kabelverschraubung Polymaid, Größe: M12x1,5, für Kabel ø 3-6,5 mm