Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung
Artikel-Nummer: SZ 2563.100
Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen, Schutzart IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten.
- Artikel-Nummer:
- SZ 2563.100
- Produktbeschreibung
- Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
- Anzahl metrischer Vorprägungen
- 1 x M12
12 x M20
11 x M25
8 x M32
4 x M40 - Abmessung
- Breite: 534 mm
Tiefe: 149 mm - Passend für
- Gehäusetyp: AE
- Flanschplatte
- Größe: 5
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten
- Anzahl Vorprägungen
- 1
12
11
8
4 - Metrischer Durchmesser
- M12
- M20
- M25
- M32
- M40
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,96 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177390874
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
- SZ Metall-Flanschplatte, mit metrischer Vorprägung, BT: 534x149 mm, Größe: 5
- Dokumentationen
- Weiterführende Informationen