Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
Der Artikel wird ersetzt durch:
2761010
- Artikel-Nummer:
- FT 2761.000
- Produktbeschreibung
- Für Anbau am AE anstelle der Tür und an Flächen
- Material
- Rahmen: Aluminium, natur eloxiert
Glasscheibe: Acrylglas - Lieferumfang
- Inkl. Kunststoff-Handgriff mit Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
AE Edelstahl
Breite: = 600 mm
Höhe: = 600 mm - Abmessung
- Breite: 597 mm
Höhe: 597 mm
Tiefe: 60 mm - Sichtbare Fläche
- Sichtfensterbreite: 537 mm
Sichtfensterhöhe: 537 mm - Aufbautiefe für Komponenten (max.)
- 56 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4,2 kg
- Zolltarifnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177032040
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
- FT Sichtfenster, BHT: 597x597x60 mm, für BH: 600x600 mm, Aluminium
- Dokumentationen
- Anleitung