- Artikel-Nummer:
- SK 3329.510
- Produktbeschreibung
- Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung.
- Nutzen
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 2,71 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,8 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 17 A
Bei 60 Hz: 22 A - Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 44 A
Bei 60 Hz: 42 A - Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 1.230 m³/h
Innenkreislauf: 1.230 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01 - Ausführung
- Wandanbau
- Abmessung
- Breite: 400 mm
Höhe: 1.580 mm
Tiefe: 295 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54
- Schutzart NEMA
- UL Type 12
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 0,95 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 1,36 t - Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1,35 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,64 kW - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 28 bar
- Vorsicherung
- Trafoschutzschalter: 18...25 A
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 76 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177323100
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 2,55 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 400 x 1580 x 295 mm
Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig
integriertem e-Comfortcontroller, elektrischer Kondensatverdunstung
und Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung.
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 2,55 / 2,71 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,80 / 1,80 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,21 / 1,35 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,41 / 1,64 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 17 / 22 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 400x1580x295 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,11 / 2,01
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 950 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 76 kg
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 2,55 / 2,71 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,80 / 1,80 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,21 / 1,35 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,41 / 1,64 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 17 / 22 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 400x1580x295 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,11 / 2,01
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 950 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 76 kg