- Artikel-Nummer:
- SV 3456.500
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt, passiviert
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 8 x 8 mm
- Hinweis
- Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
- Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- 2,5 ‐ 16 mm²
- Für Schienenstärke
- 10 mm
- Verpackungseinheit
- 15 Stück
- Gewicht/VE
- 0,435 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177042742
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeschreibung
- SV Leiteranschlussklemme, 2,5-16 mm², Klemmraum BH: 8x8 mm, für Schienenstärke 10 mm
Leiteranschlussklemmen
Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 10 mm
Technische Daten
Breite:14,0
Höhe min.:22 mm
Höhe max.:29 mm
Anschlussart
Rundleiter: 2,5 - 16 qmm
Klemmraum lam. Kupferschiene: 8 x 8 mm
System:
Rittal RiLine60
Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 10 mm
Technische Daten
Breite:14,0
Höhe min.:22 mm
Höhe max.:29 mm
Anschlussart
Rundleiter: 2,5 - 16 qmm
Klemmraum lam. Kupferschiene: 8 x 8 mm
System:
Rittal RiLine60