Das Produkt läuft aus zum: 31.10.2021
- Artikel-Nummer:
- DK 5502.340
- Produktbeschreibung
- Zur kompletten Abdeckung der offenen Bodengruppe in einem Stück. Vollflächig perforiert. Ermöglicht so das Einströmen von Kaltluft aus dem Boden bzw. Sockelbereich. Insbesondere bei Schränken mit Rack-Klimatisierung wird so das Nachströmen von Kaltluft sichergestellt. Mit rückseitiger Bürstenleiste zur bequemen Kabeleinführung von unten über die gesamte Schrankbreite. Integrierte Führungsschienen dienen der einfachen Aufnahme und dem bequemen Austausch einer Filtermatte.
- Material
- Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Filtermatte: Schaumstoff - Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Bodenblech, einteilig, belüftet, mit Kabeleinführung hinten
Filtermatte
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
Breite: 600 mm
Tiefe: 1.000 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 5,34 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177707825
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Bodenblech, einteilig, belüftet, mit Kabeleinführung hinten, inkl. Filtermatte, für TS, TS IT, BxT: 600x1000 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel
DK Bodenblech, einteilig, belüftet,
Art.-Nr. 5502340
mit Kabeleinführung hinten,
inkl. Filtermatte,
für TS, TS IT
BxT: 600x1000 mm
mit Kabeleinführung hinten,
inkl. Filtermatte,
für TS, TS IT
BxT: 600x1000 mm