- Artikel-Nummer:
- IW 6902.700
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. 2 Teleskopschienen
- Einbaumöglichkeiten
- Für Schränke mit TS-Rahmenkonstruktion der Baureihe IW, PC.
- Belastbarkeit
- 40 kg Flächenlast, statisch
- Abmessung
- Breite: 484,5 mm
Höhe: 83 mm
Tiefe: 519 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: IW
PC
Breite: = 600 mm
Tiefe: ≥ 600 mm
≤ 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 8,6 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177289857
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
IW Schubladen-Wanne ausziehbar, für Gehäusetypen IW und PC