PSM Stromschienen

Artikel-Nummer: DK 7856.010

Ein oder zwei Einspeisungen mit einer oder drei Phasen, Redundanz durch Wechsel der Steckrichtung des Steckmoduls. Optional mit Messmöglichkeit in Verbindung mit dem CMC-III-System.

Artikel-Nummer:
DK 7856.010
Ausführung
Mit 2 Einspeisungen (Buchse), 3-Phasen Redundanz
Produktbeschreibung
Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Und dies selbst im laufenden Betrieb, da das Trägerprofil berührungsgeschützt aufgebaut ist.
Nutzen
Module im laufenden Betrieb nachrüstbar.
Technische Daten
Jedes Steckdosenmodul greift auf der Trägerschiene eine Phase ab, je nach Steckrichtung von Einspeisung oder redundanter Einspeisung.
Je nach Ausführung 1-/3-phasiger Aufbau mit einem max. Strom von 2 x (3 x 16 A/32 A).
Redundante Einspeisung 3-phasig möglich.
Der redundante Stromkreis ist komplett getrennt von den 3 Phasen der Trägerschiene.
Die Module können mit einem integrierten Überstromschutz versehen werden, dadurch wird bei zu hohem Strom nur das betroffene Modul abgeschaltet. Die restlichen Module bleiben in Betrieb.
Material
Aluminiumprofil, natur eloxiert
Anschlussart (elektrisch)
WAGO X-COM
Anzahl
2
Phasen pro Einspeisung
3~
Nennstrom (max.)
16 A
Modul-Steckplätze (max.)
4
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
TS IT
VX IT
Höhe: 1.200 mm
Betriebstemperaturbereich
5 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Lagertemperaturbereich
-20 °C...60 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
2,289 kg
Zolltarifnummer
85369001
EAN
4028177402461
ETIM 7.0
EC000215
ECLASS 8.0
27371306
Produktbeschreibung
DK PSM Stromschiene, Modulare Stromverteilung zum vertikalen Einbau in IT-Racks, Modul-Steckplätze: 4, 3~, 16 A, Einspeisungen: 2
Approbationen
IEC CB
VDE
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
Visio Shapes
Power System Modul Stromschiene

Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung
für jedes Rack mit einer vertikalen Trägerschiene und
dreiphasiger Einspeisung. Pro Trägerschiene ist auch
eine zweite Einspeisung vorgesehen, die es ermöglicht
das System redundant aufzubauen. Durch die vertikale
Trägerschiene können die Steckplätze über die ganze
Schrankhöhe genutzt und durch die zweite getrennte
Einspeisung redundant versorgt werden. In die
Trägerschiene können Steckdosenmodule eingerastet
werden. Durch den berührungsgeschützten Aufbau der
Stromschiene müssen nicht alle Steckplätze mit
Steckdosenmodulen versehen werden.
Steckdosenmodule sind in verschiedenen
Länderausführungen verfügbar, z.
B. Kaltgeräte IEC320 C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK.
Alle Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.
Pro 1,20m Schiene können vier Steckdosenmodule
eingesetzt werden. Dann sind mit IEC320 Modulen
insgesamt 24 Steckplätze verfügbar.

Installation nach dem Plug & Play System:
Die Stromschiene kann mit dem Befestigungssatz
7856.029 werkzeuglos in alle Rittal TS Racks
nachgerüstet werden.
Alternativ kann der universal Einbausatz 7856.011
verwendet werden. Die Einspeisung erfolgt über
eine 5polige Anschlussbuchse mit Zugfedertechnik.
Ein vorkonfektioniertes
3m-Anschlußkabel mit IEC309 Drehstromstecker ist
verfügbar. Alle Steckdosenmodule sind im laufenden
Betrieb in die Schiene nachrüstbar.

Technische Ausstattung:
Dreiphasiger Aufbau mit max. 3x16A pro Stromkreis
Zwei getrennte Stromkreise pro Trägerschiene
Der redundante Stromkreis 2 ist komplett
potenzialgetrennt von Stromkreis 1
Durch die Steckrichtung der Steckdosenmodule kann
gewählt werden, ob der Stromkreis 1 oder der
redundante
Stromkreis 2 verwendet eingesetzt werden soll.
Steckdosenmodule können im laufenden Betrieb
nachgerüstet werden
Jedes Modul wahlweise mit / ohne integrierten
Sicherungsautomat.

Optionaler 3 phasiger Überspannungsschutz:
Pro 3 phasiger Einspeisung ist ein
Überspannungsschutz
verfügbar. Der Überspannungsschutz kann optional
mitbestellt oder auch
nachgerüstet werden. Integrierte optische
Funktionskontrolle Der Überspannungsschutz ist für
die
Anforderungsklasse D (ortsveränderlicher Einsatz an
Steckdosen) konzipiert.


Technische Daten:
Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,
Neutralleiter wird benötigt
Max. Strom pro Einspeisung 3x16A
Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.
Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Schutzart IP20
H-Profil in Aluminiumausführung
B x H x T [mm]: 60 x 1108 x 60