Das Produkt läuft aus zum: 31.10.2023
Alternative Produktempfehlung:
7888831
Netzwerkschrank TX CableNet mit belüfteten Türen
Artikel-Nummer: TX 7888.100
Eine neue Ebene des Kabelmanagements: Der TX CableNet vereint jahrelange Erfahrung in einem IT-Rack, das allen Anforderungen an Funktionalität und Qualität gewachsen ist, vorbereitet für den individuellen Innenausbau.
- Artikel-Nummer:
- TX 7888.100
- Ausführung
- mit Seitenwänden
- Nutzen
- Neues Dachblechkonzept: Komplette Nutzung der Tiefe bei der Verkabelung sowie mögliche Integration eines Lüftermoduls
- Effizientes Rahmenkonzept für individuellen Ausbau
- Bequemer Zugang: einfache Montage und Demontage von Seitenwänden und Türen für den schnellen Zugriff auf den inneren Gehäusebereich
- Installation von aktiven und passiven Netzwerk-Komponenten möglich dank belüfteter Türen
- Türanschlag wechselbar
- Umfassendes Zubehörangebot für die individuelle Innenausstattung
- Material
- Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 1,2 mm
Seitenwand: Stahlblech, 1,2 mm
19“-Profilschienen: Stahlblech, 2 mm - Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Flachteile: tauchgrundiert, pulverlackiert - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit belüfteter Tür vorne und Rücktür hinten
Seitenwände, verschraubt
19"-Profilschienen
Schrankgerüst mit Türen und Dachblech
Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
Dachblech, verschweißt mit Wasserfall-Konzept zur Kabeleinführung seitlich mit verdecktem Ausschnitt für Lüftermodul
Zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen, vorne und hinten
Stahlblechtür vorne, belüftet, 130°-Scharniere
Stahlblechtür hinten, belüftet, einteilig, 130°-Scharniere
IPPC-Palette - Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.000 mm - Höheneinheiten
- 42 HE
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 645 mm
- Ausführung
- mit Seitenwänden
- Ausführung Tür
- belüftet
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 135 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177963443
- ETIM 8
- EC002499
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
- Netzwerkschrank TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 HE, mit Seitenwänden, RAL 7035
IT Rack, Ausbauhöhe 42 HE, Stahlblechtür, belüftet vorne,
einteilige belüftete Stahlblechtür hinten
IT Rack, Ausbauhöhe 42 HE, Stahlblechtür, belüftet vorne,
einteilige belüftete Stahlblechtür hinten.
Rahmengestell:
IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweißten
symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten und 16-fach gekanteten
Vertikalprofilen verbunden mit einem Horizontalrahmen unten und
horizontalen Querprofilen mit verschweißtem Dachblech oben.
Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm Lochraster,
ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches Einhängen und
Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind abgerundet. Die
vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe und Breite
versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen
Befestigung der Komponenten heranziehen lassen. Die Anreihung der
Schränke ist front- und rückseitig sowie seitlich möglich.
Belastbarkeit: bis 500 kg.
Boden:
Offener Bodenrahmen, ohne Bodenbleche, wahlweise zur individuellen
Bestückung mit Bodenmodulen aus dem Zubehörprogramm.
Front- und Rücktür:
Stahlblechtür, einteilig belüftet vorne und hinten, mit 78% freier
Belüftungsfläche.
Beide zweifach scharniert.
Front- und Rücktür mit Designgriff und 2-Punkt Stangenverschluss,
Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen AX Komfortgriff zur
wahlweisen Integration eines Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel
möglich, Türöffnungswinkel 135° bei Einzelaufstellung, 105° in
Anreihung. Türscharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften.
Dachblech:
Dachblech, mehrteilig, geschlossen, bestehend aus verschweißtem
Mittelteil und werkzeuglos integrierten Kabelführungsstreben an den
Außenseiten.
Mit beidseitigen Öffnungen zur Kabeleinführung über die gesamte
Schranktiefe.
Dachblech-Mittelteil und Kabelführungsstreben mit abgerundeten Kanten
zur systemgerechten Kabeleinführung unter Berücksichtigung des minimalen
Biegeradius.
Dach inkl. verdecktem Ausbruch zur Aufnahme einer Lüftereinheit
zur aktiven Belüftung.
Zur bequemen Kabeleinführung lassen sich die Kabelführungsstreben
einfach werkzeuglos entfernen und im Anschluss wieder einclipsen. Durch
den integrierten Biegeradius wird eine Kabeleinführung über scharfe
Kanten vermieden.
Kabeleinführung optional mit Bürstenleisten über das Zubehörprogramm
erweiterbar.
Montageebenen:
Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen, vorne und
hinten.
Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 500 kg.
Montageebenen bestehend aus Universalprofilschienen, vorne und hinten,
tiefenvariabel, im Maßraster von 15 mm, an Tiefenstrebe oben und unten
im Schrankrahmengerüst, verschraubt.
Die zölligen Montageebenen lassen sich sowohl symmetrisch als auch
asymmetrisch, seitlich versetzt, im Gehäuse positionieren. Die
Realisation alternativer Befestigungsmaße 21", 23" oder für
24"-Komponenten ist ebenfalls möglich.
Profilschienen vorne und hinten, Materialstärke 2,0 mm, inklusiv
zusätzlichem Lochbild nach Standard EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an
den Profilschienen gekennzeichnet und bidirektional nummeriert.
HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der
Ausbaukomponenten von vorne außen und hinten innenliegend ablesbar.
Profilschienen vorne vorbereitet für die werkzeuglose Aufnahme von
Kabelführungshilfen zur Organisation einer strukturierten Verkabelung in
höchster Packungsdichte.
Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power
Distribution Unit (PDU) im 1 HE Formfaktor zur Elektrifizierung des
Schrankes, ohne Verbrauch an Ausbauvolumen durch die besonders
platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und Seitenwand im
Zero-U Space.
Seitenwände:
Einteilig abschließbare Seitenwände mit integrierter
Sicherheitsschließung 3524 E an den Schrank montiert.
Material:
Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm
Rücktür: Stahlblech 1,2 mm
Fronttür: Stahlblech 1,2 mm
19"-Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm
Oberfläche:
Flachteile, Türen pulverlackiert in RAL 7035
Innenausbau tauchgrundiert in RAL 9005
Approbationen:
CE- Konformitätserklärung
RoHS 3
Abmessungen (BHT): 800x2000x1000 mm
Artikelnummer: 7888.100
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
IT Rack, Ausbauhöhe 42 HE, Stahlblechtür, belüftet vorne,
einteilige belüftete Stahlblechtür hinten.
Rahmengestell:
IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweißten
symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten und 16-fach gekanteten
Vertikalprofilen verbunden mit einem Horizontalrahmen unten und
horizontalen Querprofilen mit verschweißtem Dachblech oben.
Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm Lochraster,
ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches Einhängen und
Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind abgerundet. Die
vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe und Breite
versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen
Befestigung der Komponenten heranziehen lassen. Die Anreihung der
Schränke ist front- und rückseitig sowie seitlich möglich.
Belastbarkeit: bis 500 kg.
Boden:
Offener Bodenrahmen, ohne Bodenbleche, wahlweise zur individuellen
Bestückung mit Bodenmodulen aus dem Zubehörprogramm.
Front- und Rücktür:
Stahlblechtür, einteilig belüftet vorne und hinten, mit 78% freier
Belüftungsfläche.
Beide zweifach scharniert.
Front- und Rücktür mit Designgriff und 2-Punkt Stangenverschluss,
Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen AX Komfortgriff zur
wahlweisen Integration eines Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel
möglich, Türöffnungswinkel 135° bei Einzelaufstellung, 105° in
Anreihung. Türscharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften.
Dachblech:
Dachblech, mehrteilig, geschlossen, bestehend aus verschweißtem
Mittelteil und werkzeuglos integrierten Kabelführungsstreben an den
Außenseiten.
Mit beidseitigen Öffnungen zur Kabeleinführung über die gesamte
Schranktiefe.
Dachblech-Mittelteil und Kabelführungsstreben mit abgerundeten Kanten
zur systemgerechten Kabeleinführung unter Berücksichtigung des minimalen
Biegeradius.
Dach inkl. verdecktem Ausbruch zur Aufnahme einer Lüftereinheit
zur aktiven Belüftung.
Zur bequemen Kabeleinführung lassen sich die Kabelführungsstreben
einfach werkzeuglos entfernen und im Anschluss wieder einclipsen. Durch
den integrierten Biegeradius wird eine Kabeleinführung über scharfe
Kanten vermieden.
Kabeleinführung optional mit Bürstenleisten über das Zubehörprogramm
erweiterbar.
Montageebenen:
Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen, vorne und
hinten.
Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 500 kg.
Montageebenen bestehend aus Universalprofilschienen, vorne und hinten,
tiefenvariabel, im Maßraster von 15 mm, an Tiefenstrebe oben und unten
im Schrankrahmengerüst, verschraubt.
Die zölligen Montageebenen lassen sich sowohl symmetrisch als auch
asymmetrisch, seitlich versetzt, im Gehäuse positionieren. Die
Realisation alternativer Befestigungsmaße 21", 23" oder für
24"-Komponenten ist ebenfalls möglich.
Profilschienen vorne und hinten, Materialstärke 2,0 mm, inklusiv
zusätzlichem Lochbild nach Standard EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an
den Profilschienen gekennzeichnet und bidirektional nummeriert.
HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der
Ausbaukomponenten von vorne außen und hinten innenliegend ablesbar.
Profilschienen vorne vorbereitet für die werkzeuglose Aufnahme von
Kabelführungshilfen zur Organisation einer strukturierten Verkabelung in
höchster Packungsdichte.
Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power
Distribution Unit (PDU) im 1 HE Formfaktor zur Elektrifizierung des
Schrankes, ohne Verbrauch an Ausbauvolumen durch die besonders
platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und Seitenwand im
Zero-U Space.
Seitenwände:
Einteilig abschließbare Seitenwände mit integrierter
Sicherheitsschließung 3524 E an den Schrank montiert.
Material:
Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm
Rücktür: Stahlblech 1,2 mm
Fronttür: Stahlblech 1,2 mm
19"-Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm
Oberfläche:
Flachteile, Türen pulverlackiert in RAL 7035
Innenausbau tauchgrundiert in RAL 9005
Approbationen:
CE- Konformitätserklärung
RoHS 3
Abmessungen (BHT): 800x2000x1000 mm
Artikelnummer: 7888.100
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG