- Artikel-Nummer:
- TX 7888.300
- Produktbeschreibung
- Zur Kabeleinführung im Dachblech.
- Nutzen
- Zum einfachen Aufstecken auf die Ausschnittskante
- Material
- Kunststoffträger mit Bürstenbesatz
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-V0
Borsten: Kunststoff, UL 94-HB
- Borstenlänge
- 70 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TX CableNet
Tiefe: = 600 mm
= 800 mm
= 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Zolltarifnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177997608
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
-
TX Bürstenleiste, T x L: 860 mm x 7,6 mm, Borstenlänge 70 mm, zur Kabeleinführung im Dach