- Artikel-Nummer:
- DK 7888.320
- Produktbeschreibung
- Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TX CableNet
Höhe: = 2.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 10 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177964266
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
-
Kabeltrasse für TX CableNet, H: 2000 mm, B: 308 mm, Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung, Integrierte Multifiunktionslochung zur Befestigung mittels Clip-Elementen.