Lüftererweiterungssatz

Artikel-Nummer: SK 7980.148

Zum Nachrüsten verschiedener Lüftereinheiten oder zur Ergänzung des Lüfterblechs.

Artikel-Nummer:
SK 7980.148
Produktbeschreibung
Zum Einsatz als Einzellüfter und zum Nachrüsten verschiedener Lüftereinheiten oder zur Ergänzung des Lüfterblechs.
Lieferumfang
Lüfter
Anschlusskabel (0,61 m)
Inkl. Befestigungsmaterial
Luftleistung (freiblasend)
184 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
48 V (DC)
Nennleistung Pel
Bei DC: 7,7 W
Abmessung
Breite: 119 mm
Höhe: 119 mm
Tiefe: 38 mm
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...70 °C
Schalldruckpegel
Bei DC: 43 dB(A)
Gewicht/VE
0,387 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
84149000
EAN
4028177325234
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
DK Lüftererweiterungssatz, zum Einsatz als Einzellüfter, Nachrüsten verschiedener Lüftereinheiten oder zur Ergänzung des Lüfterblechs, BHT: 119x119x38 mm, 48 V (DC)
Datenblätter
Kennlinienfelder
Technisches Systemhandbuch
Lüftererweiterungssatz BxHxT 119x119x38, 48 V

Luftleistung (freiblasend): 184 m3/h
Hz; Temperaturbereich: -20°C bis +70°C
Abmessungen (B x H x T): 119 mm x 119 mm x 38 mm